Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821200005

AVENTICS™ Serie CC01 0821200005

36,81 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

NG4 (G1/4) D.4,0

Anschluss 1
G 1/4
Anschluss 2
G 1/4
Drosselbohrung Ø
4 mm
Drosselrichtung
2 ▶ 1, 1 ▶ 2
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
550 l/min
Typ Druckluftanschluss 1
Innengewinde
Typ Druckluftanschluss 2
Innengewinde
Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Gewicht
0.15 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Drosselschraube
Stahl
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Qn = 32 l/Min ... 5 600 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen