AVENTICS-0821200192

AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie CC04 0821200192

27,39 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CC04-PA6-G018-DA04-2_1_K_LN

Anschluss 1
Ø 4
Anschluss 2
G 1/8
Drosselbohrung Ø
3 mm
Drosselrichtung
2 ▶ 1
Nenndurchfluss Qn 2 zu 1
360 l/min
Typ Druckluftanschluss 1
Steckanschluss
Typ Druckluftanschluss 2
Außengewinde
Drossel
Abluftdrosselung
Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Drosselschraube
Messing
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Qn = 70 l/min bis 1 950 l/min

Dokumentation und Zeichnungen