AVENTICS-0821200202

AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL 0821200202

28,23 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CC02-AL-G014-G014-1_2_SLS

Anschluss 1
G 1/4
Anschluss 2
G 1/4
Drosselbohrung Ø
4.5 mm
Drosselrichtung
1 > 2
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
540 l/min
Typ Druckluftanschluss 1
Innengewinde
Typ Druckluftanschluss 2
Außengewinde
Drossel
Zuluftdrosselung
Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Werkstoff Gehäuse
Aluminium, eloxiert
Werkstoff Drosselschraube
Messing
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Qn = 50 l/Min ... 1 960 l/Min