AVENTICS-0821300410

AVENTICS™ Präzisions-Filter-Druckregelventil, Serie PR1-FRE 0821300410

119,76 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

PR1-FRE-G014-GAN-020-SSN-MA-10,00

Bestandteile
Präzisions-Filter-Druckregelventil
Anschluss
G 1/4
Nenndurchfluss Qn
750 l/min
Filterporenweite
10 µm
Kondensatablass
manuell
Betriebsdruck min.
0.2 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Druckregelbereich min.
0.1 bar
Druckregelbereich max.
2 bar
Bauart
1-teilig
Druckversorgung
einseitig
Einbaulage
senkrecht
Reglertyp
Membran-Druckregelventile
Reglerfunktion
mit Sekundärentlüftung
Max. Eigenluftverbrauch
0.01 l/min
Filterelement
wechselbar
Behältervolumen Filter
11.5 cm³
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße
5 µm
Gewicht
0.975 kg
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Behälter
Zink-Druckguss

Merkmale

  • Präzise Druckregelung des Ausgangsdrucks
  • Hohe Leistung
  • Flexibel
  • Bessere Zuverlässigkeit

Dokumentation und Zeichnungen