Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821300711

AVENTICS™ Druckregelventil, Serie NL1-RGS-...-DS 0821300711

37,53 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

NL1-RGS-G014-GAN-MAN-030-DS

Bestandteile
Druckregelventil mit durchgehender Druckversorgung
Anschluss
G 1/4
Nenndurchfluss Qn
1350 l/min
Manometer
ohne Manometer
Einbaulage
Beliebig
Reglertyp
Membran-Druckregelventile
Druckregelbereich min.
0.1 bar
Druckregelbereich max.
3 bar
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Reglerfunktion
mit Sekundärentlüftung
Reglertyp
verblockbar
Druckversorgung
beidseitig
mit durchgehender Druckversorgung
mit durchgehender Druckversorgung
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Empfohlene Vorfilterung
5 µm
Gewicht
0.26 kg
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss

Merkmale

  • Einfach zu montieren
  • Manuelle, halbautomatische oder vollautomatische Kondensatablässe lieferbar
  • Transparente Behälter lieferbar
  • Bajonettverschluss für sichere und einfache Wartung

Dokumentation und Zeichnungen