AVENTICS-0821302080

AVENTICS™ Druckregelventil 0821302080

54,22 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

NERGIESPARVENTIL G1

Bauart
Sitzventil
Druckluftanschluss Eingang
G 1/4
Typ Druckluftanschluss Eingang
Innengewinde
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/4
Typ Druckluftanschluss Ausgang
Außengewinde
Betriebsdruck min.
1 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Druckregelbereich min.
1 bar
Druckregelbereich max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Qn 1▶2
600 l/min
Gewicht
0.11 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium, Messing, Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Qn max. 750 l/Min
  • Baubreite: 11 mm ... 25 mm
  • Außengewinde/Steckanschluss
  • Innengewinde/Außengewinde
  • Steckverbindung mit Rohrmutter/Außengewinde

Dokumentation und Zeichnungen