AVENTICS-0821302081

AVENTICS™ Druckregelventil 0821302081

71,54 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ION G3/8

Bauart
Sitzventil
Druckluftanschluss Eingang
G 3/8
Typ Druckluftanschluss Eingang
Innengewinde
Druckluftanschluss Ausgang
G 3/8
Typ Druckluftanschluss Ausgang
Außengewinde
Betriebsdruck min.
1 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Druckregelbereich min.
1 bar
Druckregelbereich max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Qn 1▶2
750 l/min
Gewicht
0.075 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing, Polyamid, Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Qn max. 750 l/Min
  • Baubreite: 11 mm ... 25 mm
  • Außengewinde/Steckanschluss
  • Innengewinde/Außengewinde
  • Steckverbindung mit Rohrmutter/Außengewinde

Dokumentation und Zeichnungen