Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821406500

AVENTICS™ Minischlitten, Serie MSN 0821406500

309,54 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

MSN-DA-006-0005

Kolben-Ø
6 mm
Hub
5 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Anschluss
M5
Dämpfung
elastisch
Betriebsdruck min.
2.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Kolbenkraft einfahrend, theoretisch
13 N
Kolbenkraft ausfahrend, theoretisch
18 N
Geschwindigkeit max.
0.5 m/s
Dämpfungsenergie
0.01 J
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Max. Partikelgröße
5 µm
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
mit integrierter Kugelschienenführung
mit integrierter Kugelschienenführung
Gewicht
0.071 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Kolbenstange
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Dichtungen
Polyurethan
Werkstoff Führungstisch
Aluminium
Werkstoff Führungsschiene
Stahl

Merkmale

  • Kompakte, schmale Bauform
  • Präzise Betriebslast
  • Unbegrenzte Montageoptionen

Dokumentation und Zeichnungen