AVENTICS-0822060000

AVENTICS™ Führungszylinder, Serie GPC-BV 0822060000

219,95 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

GPC-DA-012-0010-BV-SB

Kolben-Ø
12 mm
Kolbenstangen-Ø
6 mm
Hub
10 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Lagertyp
Gleitlager
Magnetkolben
mit Magnetkolben
Dämpfung
elastisch
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Anschluss
M5
Kolbenkraft einfahrend
53 N
Kolbenkraft ausfahrend
71 N
Geschwindigkeit max.
0.5 m/s
Aufschlagenergie
0.1 J
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
50 µm
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Gewicht
0.3 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Polyurethan
Werkstoff Frontplatte
Stahl

Merkmale

  • Zwei hochpräzise Führungsstangen mit hoher Seitenbelastbarkeit
  • Verdrehsicherung sorgen für mehr Sicherheit
  • Hubeinstellung möglich (GPC-E und GPC-ST)
  • Kompakte Bauweise
  • Kosteneffiziente Lösung
  • Direkte Kombinationen mit Easy-2-Combine möglich

Dokumentation und Zeichnungen