AVENTICS-1820209014

AVENTICS™ Dichtring 1820209014

0,54 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

13,4X17,9X2-PVCRIGID

Anschluss G
G 1/4
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
15 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Liefereinheit
100 Stück
Werkstoff Gehäuse
Polyvinylchlorid

Dokumentation und Zeichnungen