Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1820220039

AVENTICS™ Trennstück 1820220039

10,60 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

WV01 1/3/5 VDMA 24563

Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Typ
Trennstück für Anschlüsse 1, 3, 5
Normen
ISO 15407-1
Version
26 mm
Zubehörtyp
Typ A
Gewicht
0.004 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen