Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1820415034

AVENTICS™ Balg-Sauggreifer, Serie BSG 1820415034

11,30 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

BSG-16,0-MQ-G018-IN

Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
180 °C
Temperaturbeständigkeit
wärmebeständig
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.
-50 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.
220 °C
Druckluftanschluss
G 1/8
Außendurchmesser
15.6 mm
Haltekraft
2.3 N
Abreißkraft
6.7 N
Volumen
0.75 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
20 mm
Abriebswert gemäß Norm
180-200 mm³
Härte gemäß Norm
55 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Innengewinde
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Fluor-Methyl-Polysiloxan
Liefereinheit
2 Stück
Gewicht
0.0055 kg

Dokumentation und Zeichnungen