Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1820415037

AVENTICS™ Balg-Sauggreifer, Serie BSG 1820415037

11,96 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

BSG-22,0-MQ-G018-EX

Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
180 °C
Temperaturbeständigkeit
wärmebeständig
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.
-50 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.
220 °C
Druckluftanschluss
G 1/8
Außendurchmesser
20 mm
Haltekraft
5.7 N
Abreißkraft
15.2 N
Volumen
1.4 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
25 mm
Abriebswert gemäß Norm
180-200 mm³
Härte gemäß Norm
55 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Außengewinde
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Fluor-Methyl-Polysiloxan
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.006 kg

Dokumentation und Zeichnungen