AVENTICS-1820712009

AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PUR 1820712009

3,34 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:
100 M

Produktbeschreibung

TU1-S-PUR-010-0125-NT-0100

Außen-Ø
10 mm
Biegeradius min. bei 20 °C
45 mm
Wandstärke
1.25 mm
Farbe
Natur
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C
10 bar
Liefereinheit Länge
100 m
Gewicht pro Meter
0.02 kg
Werkstoff
Polyester-Polyurethan

Dokumentation und Zeichnungen