AVENTICS-1820712074

AVENTICS™ Duo-Druckluftschlauch, Serie TU2-S-PUR 1820712074

8,73 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:
25 M

Produktbeschreibung

TU2-S-PUR-010-0125-BUBK-0025

Außen-Ø
10 mm
Biegeradius min. bei 20 °C
45 mm
Wandstärke
1.25 mm
Farbe
Blauschwarz
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C
10 bar
Liefereinheit Länge
25 m
Gewicht pro Meter
0.084 kg
Werkstoff
Polyester-Polyurethan

Dokumentation und Zeichnungen