Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1822124009

AVENTICS™ Gelenkkopf AP6, Serie CM2 1822124009

305,90 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM2-AP6-M42X2-M2-A

Für Serie
mit Flansch, zum Anbau an Zylinder PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Für Serie
ITS
Gewindegröße
M42x2
Gelenklager-Ø
40 mm
Gewicht
3.4 kg
Werkstoff Gehäuse
Stahl
Oberfläche Gehäuse
verzinkt

Dokumentation und Zeichnungen