AVENTICS-1823300012

AVENTICS™ Muffe 1823300012

1,35 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

FPT-S-RSK-M005-M005

Typ Druckluftanschluss
Innengewinde
Anschluss G
M5
Typ Druckluftanschluss 2
Innengewinde
Anschluss D
M5
Typ
FPT-S-RSK
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
10 Stück
Werkstoff
Messing

Dokumentation und Zeichnungen