AVENTICS-1823373084

AVENTICS™ Muffe 1823373084

10,91 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

FPT-S-RSK-G018-M010

Typ Druckluftanschluss
Innengewinde
Anschluss G
M10x1,25
Typ Druckluftanschluss 2
Innengewinde
Anschluss D
G 1/8
Typ
FPT-S-RSK
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
10 Stück
Werkstoff
Messing

Dokumentation und Zeichnungen