AVENTICS-1823390040

AVENTICS™ Kreuzanschluss 1823390040

7,97 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

M5

Anschluss G
M5
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
2 Stück
Gewicht
0.008 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing

Dokumentation und Zeichnungen