AVENTICS-1823390041

AVENTICS™ Kreuzanschluss 1823390041

9,00 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

G1/8

Anschluss G
G 1/8
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
2 Stück
Gewicht
0.031 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium

Dokumentation und Zeichnungen