AVENTICS-1823390045

AVENTICS™ Mehrfach-Verteiler 1823390045

14,31 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

G1/8

Anschluss G
G 1/8
Anschluss R
M5
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.046 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium

Dokumentation und Zeichnungen