AVENTICS-1823391047

AVENTICS™ Winkel-Schwenkverteiler 1823391047

3,60 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

COUDE 18

Anschluss G
G 1/8
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Liefereinheit
10 Stück
Gewicht
0.015 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Polyvinylchlorid
Werkstoff Schrauben
Messing