AVENTICS-1823391048

AVENTICS™ Winkel-Schwenkverteiler 1823391048

5,48 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

G1/4

Anschluss G
G 1/4
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Liefereinheit
5 Stück
Gewicht
0.02 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Polyvinylchlorid
Werkstoff Schrauben
Messing

Dokumentation und Zeichnungen