AVENTICS-1823391049

AVENTICS™ T-Schwenkverteiler 1823391049

4,70 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:
Anschluss G
G 1/8
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Liefereinheit
5 Stück
Gewicht
0.02 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Polyvinylchlorid
Werkstoff Schrauben
Messing

Dokumentation und Zeichnungen