AVENTICS-1823391103

AVENTICS™ Serie NU1 1823391103

2,84 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

NU1-S-RW1-G018-DI06

Verschraubungstyp
Winkelschwenkverschraubung 1-fach
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Anschluss G
G 1/8
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss mit Überwurfmutter
Anschluss D
Ø 6
Typ
NU1-S-RW1
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Liefereinheit
10 Stück
Gewicht
0.001 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyoxymethylen