AVENTICS-1823391589

AVENTICS™ Serie QR2-S-RV1 Standard 1823391589

4,44 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

QR2-S-RV1-G014-DA06

Verschraubungstyp
Ringstutzen, 1-fach
Anschluss G
G 1/4
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss
Anschluss D
Ø 6
Typ
QR2-S-RV1
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
10 Stück
Gewicht
0.018 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Lösering
Messing

Dokumentation und Zeichnungen