Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1825504025

AVENTICS™ Grundplatte 1825504025

34,67 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CD01-BP-TYPE-A-D10-SIDE

Bauart
Grundplatte
Typ
C1
Richtung pneum. Anschluss (2,4)
Seitlich
Druckluftanschluss 2 / 4
Ø 10x1
Entlüftungstyp
Anschlüsse getrennt
Entlüftung (3,5)
mit gefasster Entlüftung (3/5)
Steuerluft Entlüftung
mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
Baugröße
26 mm
Normen
ISO 15407-1
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-15 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Anzahl der Ventilpositionen max.
1
Rastermaß
27.1 mm
Befestigungsschraube
mit Innensechskant
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben
4 Nm
Gewicht
0.195 kg
Werkstoff Grundplatte
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen