AVENTICS-1825805280

AVENTICS™ Lagerbock AB7-HD, Serie CM1 1825805280

54,66 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-AB7-100-M1-A

Version
Geeignet für robuste Maschinenbau-Anwendungen, mit starrem Lager
Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
100 mm
Gelenklager-Ø
20 mm
Werkstoff Gehäuse
Gusseisen mit Kugelgraphit
Werkstoff Schrauben
Stahl verzinkt

Dokumentation und Zeichnungen