AVENTICS-1827001607

AVENTICS™ Lager AT4, Serie CM1 1827001607

180,37 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-AT4-160/200-M1-A

Version
für Schwenkzapfenbefestigung MT4, MT5, MT6
Für Serie
ITS
Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
160 mm, 200 mm
Gelenklager-Ø
32 mm
Lieferumfang
2 Stück
Werkstoff Gehäuse
Stahl
Werkstoff Führungsbuchse
Sinterbronze

Dokumentation und Zeichnungen