AVENTICS™ Gegenlager MP6, Serie CM1 1827001621

61,82 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MP6-050-FO-AL-ISO15552

Version
mit sphärischem Gelenklager
Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
50 mm
Gewicht
0.2 kg
Werkstoff
Aluminium (geschmiedet)
Werkstoff Schrauben
Stahl verzinkt
Werkstoff Lager
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Lager Innenring
Edelstahl
Werkstoff Lager Außenring
Messing mit PTFE-Schicht