Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1827020057

AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 1827020057

7,33 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CB1-TRB-050-063-RB1

Für Serie
TRB
Zylinder-Ø min.
50 mm
Zylinder-Ø max.
63 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Gewicht
0.035 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen

Dokumentation und Zeichnungen