Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1827020282

AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 1827020282

10,40 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CB1-TRB-032-040-ST6

Für Serie
TRB, C12P, 167, CVI, TRR, 523
Zylinder-Ø min.
32 mm
Zylinder-Ø max.
40 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Gewicht
0.016 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen

Dokumentation und Zeichnungen