Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1827231009

AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-SNL 1827231009

14,29 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PG1-ROB-G018-SNL-D40P(0-16)

Bauart Manometer
Rohrfedermanometer, Anschluss hinten
Normierung
EN 837-1
ATEX
ATEX-geeignet
Güteklasse
1,6
Druckluftanschluss
G 1/8
Nenndurchmesser
40 mm
Skalenwert
0.5
Einsatzbereich min.
0 bar
Einsatzbereich max.
12 bar
Anzeigenbereich min.
0 bar
Anzeigenbereich max.
16 bar
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Farbe Hintergrund
Schwarz
Einheit Hauptskala (aussen)
bar
Farbe Hauptskala (außen)
Grün
Einheit Nebenskala (innen)
psi
Farbe Nebenskala (innen)
Weiß
Farbe Zeiger
Weiß
Gewicht
0.06 kg
Werkstoff Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Sichtscheibe
Polystyrol

Merkmale

  • Gut sichtbare Druckanzeigen in verschiedenen Größen und Ausführungen
  • Manometer lieferbar mit oder ohne einstellbares Arbeitsbereich-Display
  • Spezielle Manometer lieferbar, z. B. mit Glyzerin gefüllte Manometer oder Edelstahlgehäuse

Dokumentation und Zeichnungen