Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1834484145

AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 1834484145

18,98 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-RD-FA-M8-4-3000-PUR-OW-4

Bauart
Rundsteckverbinder
Kabel
mit Kabel
Betriebsspannung AC max.
48 V DC
Betriebsspannung DC, max.
48 V AC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
M8x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
4-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung
A-codiert
Kabelabgang 1
gewinkelt
Kabelabgang Winkel
90°
Elektrischer Anschluss 2, Typ
offene Kabelenden
Anzahl Leiter
4
Schirmung
ungeschirmt
Kabellänge
3 m
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
85 °C
Strom, max.
4 A
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabel-Ø
4.5 mm
Gewicht
0.086 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyurethan
Werkstoff Kabelummantelung
Polyurethan

Merkmale

  • Rundsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 Zoll
  • Y-Kabel

Dokumentation und Zeichnungen