AVENTICS-1834484152

AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP 1834484152

23,85 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-VP-F_B-2+E-YE-Z-3000-PVC-OW-3

Bauart
Ventilsteckverbinder
Kabel
mit Kabel
Betriebsspannung AC max.
24 V DC
Betriebsspannung DC, max.
24 V AC
Elektrischer Anschluss 1
Buchse
Elektrischer Anschluss 1
Form B
Elektrischer Anschluss 1
2+E
Kabelabgang
gewinkelt
Kabelabgang Winkel
90°
Elektrischer Anschluss 2
offene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2
3-polig
Kontaktbelegung
2+E
Anzahl Leiter
3
Schirmung
ungeschirmt
Kabellänge
3 m
Schutzart
IP67
Schutzbeschaltung
Z-Diode
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Strom, max.
10 A
mit LED
Gelb
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Kabel-Ø
5.9 mm
Anzugsmoment der Befestigungsschraube
0.4 Nm
Gewicht
0.2 kg

Merkmale

  • Ventilsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • Form A EN 175301-803
  • Form B ISO 6952 und B Industry
  • Form C ISO 15217 und C Industry
  • Mit/ohne Schutzbeschaltung/LED

Dokumentation und Zeichnungen