AVENTICS-1834484174

AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 1834484174

15,03 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-RD-FA-M8-3-SOLDE

Bauart
Rundsteckverbinder
Anschlussart
Löten
anschließbarer Kabel-Ø min.
3.5 mm
anschließbarer Kabel-Ø max.
5 mm
Schirmung
ungeschirmt
Zertifikate
UL (Underwriters Laboratories)
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
85 °C
Strom, max.
4:00 AM
Kontaktbelegung
3
Schutzart
IP67
Betriebsspannung
48 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
M8x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
3-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung
A-codiert
Kabelabgang
gewinkelt
Kabelabgang Winkel
90°
Gewicht
0.01 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid

Merkmale

  • Rundsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 Zoll
  • Rundsteckverbinder-Adapter

Dokumentation und Zeichnungen