Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1834484253

AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP 1834484253

36,04 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-VP-RJ-2-3000-PUR-OW-2

Bauart
Rundsteckverbinder
Kabel
mit Kabel
Betriebsspannung AC max.
36 V DC
Betriebsspannung DC, max.
30 V AC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
RJ
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
2-polig
Kabelabgang 1
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Elektrischer Anschluss 2, Typ
offene Kabelenden
Anzahl Leiter
2
Schirmung
ungeschirmt
Kabellänge
3 m
Schutzart
IP40
Schutzart
IP40
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabel-Ø
4 mm
Gewicht
0.05 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyoxymethylen
Werkstoff Kabelummantelung
Polyurethan

Merkmale

  • Rundsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 Zoll
  • Y-Kabel

Dokumentation und Zeichnungen