AVENTICS-1957192000

AVENTICS™ Serie BCR 1957192000

2.511,66 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

BCR-DB-577-200-0NR-AL-X000

Merkmale

  • Faltenbalgzylinder mit Wulstring-Verbindungsteilen
  • Erlauben hohe Kräfte bei geringem Installationsraum
Faltenbalg
2-faltig
Bauart
Balgzylinder mit Befestigungsring
Wirkprinzip
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Deckeldurchmesser
517 mm
Zulässiger Kippwinkel max.
25 °
Effektiver Hub max.
200 mm
radialer Einbauraum min.
633 mm
Kraft min.
84000 N
Kraft max.
141000 N
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als
50 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte
6 bar
Gewicht
12 kg
Werkstoff Balg
Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk
Werkstoff Befestigungsring
Aluminium
Werkstoff Klemmring
Aluminium

Dokumentation und Zeichnungen