AVENTICS-2705010300

AVENTICS™ Drehflügelantriebe, Serie RAK 2705010300

178,90 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

RAK-01S-0180

Druckluftanschluss
M5
Bauart Drehmodul
Drehflügelantrieb, doppeltwirkend
Achsentyp
einseitig
Baugröße
RAK - 1S
Bauart
einfacher Flügel
Achsendurchmesser
4 mm
Theoretisches Drehmoment bei
6 bar
Min. Schwenkzeit
0.06 s
Maximale Betriebsfrequenz
180
Inneres Volumen
1.4 cm³
Max. zul. axiale Lagerbelastung
3 N
Max. zul. radiale Lagerbelastung
30 N
Theoretisches Drehmoment
0.15 Nm
Zulässige kinetische Energie
0.0006 J
Wiederholgenauigkeit
4 °
Drehwinkel max.
180 °
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
7 bar
Umgebungstemperatur min.
-5 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-5 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³

Merkmale

  • Drehmoment 0,15 bis 147 Nm
  • Drehwinkel 90 bis 180°
  • Drehflügelantrieb
  • Dämpfung: elastisch
  • Wahlweise mit Drehwinkeleinstellbarkeit und hydraulischem Stoßdämpfer