AVENTICS-2705081100

AVENTICS™ Drehflügelantriebe, Serie RAK 2705081100

918,63 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

RAK-08D-0090

Druckluftanschluss
G 3/8
Bauart Drehmodul
Drehflügelantrieb, doppeltwirkend
Achsentyp
einseitig
Baugröße
RAK - 8D
Bauart
doppelter Flügel
Achsendurchmesser
25 mm
Theoretisches Drehmoment bei
6 bar
Min. Schwenkzeit
0.16 s
Maximale Betriebsfrequenz
90
Inneres Volumen
244 cm³
Max. zul. axiale Lagerbelastung
147 N
Max. zul. radiale Lagerbelastung
1960 N
Theoretisches Drehmoment
83 Nm
Zulässige kinetische Energie
1.08 J
Wiederholgenauigkeit
3 °
Drehwinkel max.
90 °
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
5 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³

Merkmale

  • Drehmoment 0,15 bis 147 Nm
  • Drehwinkel 90 bis 180°
  • Drehflügelantrieb
  • Dämpfung: elastisch
  • Wahlweise mit Drehwinkeleinstellbarkeit und hydraulischem Stoßdämpfer