AVENTICS-2992344130

AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie 344 2992344130

708,25 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

344/130 ACID PROOF (G1/2)

Anschluss 1
G 1/2
Nenndurchfluss Qn 2 zu 1
5250 l/min
Durchflussleitwert C
7.23 l/(s*bar)
Medium
Druckluft, Öl
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
120 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
120 °C
Gewicht
1 kg
Werkstoff Gehäuse
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Dichtungen
Fluor-Kautschuk

Merkmale

  • Qn = 280 l/min bis 16 000 l/min