AVENTICS-3513000040

AVENTICS™ Serie AR1 3513000040

171,82 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AR1-G100-0200

Anschluss 1
G 1
Anschluss 2
G 1/2
Behälter-Ø
246 mm
Volumen Luftbehälter
20 L
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
100 °C
Mediumstemperatur min.
-40 °C
Mediumstemperatur max.
100 °C
Medium
Druckluft
Werkstoff Gehäuse
Stahl

Dokumentation und Zeichnungen