AVENTICS-3530190100

AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-STD 3530190100

14,29 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PG1-ROB-G018-STD-D50P(0-12)

Bauart Manometer
Rohrfedermanometer, Anschluss hinten
Normierung
EN 837-1
Güteklasse
2,5
Druckluftanschluss
R 1/8
Nenndurchmesser
50 mm
Skalenwert
0.5
Einsatzbereich min.
0 bar
Einsatzbereich max.
10 bar
Anzeigenbereich min.
0 bar
Anzeigenbereich max.
12 bar
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
12 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Farbe Hintergrund
Weiß
Einheit Hauptskala (aussen)
bar
Farbe Hauptskala (außen)
Schwarz
Einheit Nebenskala (innen)
psi
Farbe Nebenskala (innen)
Rot
Farbe Zeiger
Schwarz
Werkstoff Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Sichtscheibe
Polystyrol
Werkstoff Gewinde
Messing

Merkmale

  • Gut sichtbare Druckanzeigen in verschiedenen Größen und Ausführungen
  • Manometer lieferbar mit oder ohne einstellbares Arbeitsbereich-Display
  • Spezielle Manometer lieferbar, z. B. mit Glyzerin gefüllte Manometer oder Edelstahlgehäuse

Dokumentation und Zeichnungen