AVENTICS-3531060010

AVENTICS™ Rotoranschluss 3531060010

1.029,69 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

NW6/8, 400U/MIN

Anzahl gesteuerter Leitungen
2
Rotoranschluss
Ø6 / Ø8
Drehzahl max.
400 1/min
Druckluftanschluss
M14x1,5
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
7 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
40 °C
Medium
Druckluft
Drehzahl max.
400 1/min
Gewicht
1.5 kg

Dokumentation und Zeichnungen