Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-3999791030

AVENTICS™ Serie BCC 3999791030

230,44 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

BCC-DB-178-095-0CR-AL-G012

Faltenbalg
2-faltig
Bauart
Balgzylinder mit Befestigungsring und Deckel
Wirkprinzip
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Druckluftanschluss
G 1/2
Deckeldurchmesser
152.5 mm
Merkmal
6x2
Zulässiger Kippwinkel max.
25 °
Effektiver Hub max.
95 mm
radialer Einbauraum min.
195 mm
Kraft min.
4200 N
Kraft max.
11000 N
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
90 °C
Medium
Druckluft
Druck zur Bestimmung der Kräfte
6 bar
Gewicht
1.8 kg
Werkstoff Balg
Chloropren-Kautschuk
Werkstoff Deckel
Aluminium

Merkmale

  • Balgzylinder mit demontierbaren Anschlussteilen
  • Hohe Kräfte bei kleinem Einbauraum
  • Winkelbewegungen und axialer Versatz möglich

Dokumentation und Zeichnungen