AVENTICS-5632010000

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie 563 5632010000

165,97 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

V563-3/2NC-SR

Betätigung
pneumatisch
Nenndurchfluss Qn
1350 l/min
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/4
Anschlussart
Plattenanschluss
Betriebsdruck min.
-1 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Bauart Ventil
Sitzventil
Steuerdruck min.
3.5 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Gewicht
0.3 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Styrol, Fluor-Kautschuk

Merkmale

  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • Blockmontage
  • Für hohe Durchflussraten/hohen Arbeitsdruck geeignet
  • Ideal für raue Umgebungsbedingungen
  • Einsatztemperatur bis 120 °C für Versionen mit pneumatischer Betätigung

Dokumentation und Zeichnungen