Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5717400000

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740 5717400000

87,79 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

V740-5/2AR-07

Betätigung
pneumatisch
Nenndurchfluss Qn
700 l/min
Schaltprinzip
5/2
Rückstellart
mit Luftfederrückstellung
Druckluftanschluss Ausgang
Ø 8x1
Anschlussart
Rohranschluss
Betriebsdruck min.
1.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Dichtprinzip
weich dichtend
Handhilfsbetätigung
ohne
ATEX
ATEX-geeignet
Bauart Ventil
Membransitzventil
Vorsteuerung
intern
verblockbar
verblockbar
Drossel
mit Drossel
Verblockungsprinzip
Scheibenprinzip, Grundplattenprinzip 1-fach
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
-15 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Druckluftanschluss Entlüftung
M14x1

Merkmale

  • Robustes Polymergehäuse
  • Für alle Luftqualitäten geeignet
  • Für eine dauerhaft hohe Wiederholgenauigkeit
  • Grundplattenmontage und Blockmontage möglich
  • Auch Versionen mit UL- und ATEX-Spulen erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen