AVENTICS-5727400420

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740 5727400420

145,18 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

V740-5/2AR-024DC-07

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
700 l/min
Schaltprinzip
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Ø 8x1
Betriebsdruck min.
1.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Handhilfsbetätigung
nicht rastend, rastend
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form A
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Bauart Ventil
Membransitzventil
Ventilsteckverbinder
ohne Ventilsteckverbinder
Drossel
mit Drossel
Anschlussart
Rohranschluss
Rückstellung
mit Luftfederrückstellung
Verblockungsprinzip
Scheibenprinzip, Grundplattenprinzip 1-fach
verblockbar
verblockbar
Temperaturbeständigkeit
-25 °C kältebeständig
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-25 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C

Merkmale

  • Robustes Polymergehäuse
  • Für alle Luftqualitäten geeignet
  • Für eine dauerhaft hohe Wiederholgenauigkeit
  • Grundplattenmontage und Blockmontage möglich
  • Auch Versionen mit UL- und ATEX-Spulen erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen