AVENTICS-5728400410

AVENTICS™ 4/2-Wegeventil, Serie 840 5728400410

98,34 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

V840-4/2OC-DI04-012DC-03

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
200 l/min
Schaltprinzip
4/2
Druckluftanschluss Ausgang
Ø 6x1
Betriebsdruck min.
1.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung DC
12 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Handhilfsbetätigung
rastend
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form C
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Vorsteuerventilbreite
22,5 mm
Bauart Ventil
Membransitzventil
Anschlussart
Rohranschluss
Rückstellung
mit Luftfederrückstellung
Steuerdruck min.
1.5 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-15 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft

Merkmale

  • Robustes Polymergehäuse
  • Für alle Luftqualitäten geeignet
  • Für eine dauerhaft hohe Wiederholgenauigkeit
  • Grundplattenmontage und Blockmontage möglich
  • Auch Ausführungen mit UL- und ATEX-Spulen erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen