AVENTICS-5728409980

AVENTICS™ 4/2-Wegeventil, Serie 840 5728409980

103,46 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

V840-4/2OC-D014-024DC-03-MODI-USA

Betätigung
elektrisch
Schaltprinzip
4/2, mit Luftfederrückstellung
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Handhilfsbetätigung
rastend
Vorsteuerung
intern
Nenndurchfluss Qn
200 l/min
Druckluftanschluss Ausgang
1/4″
Betriebsdruck min.
1.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung
24 V DC
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form C
Norm elektr. Anschluss
EN 175301-803, Form C
Schutzart mit Anschluss
IP65
Verpolungsschutz
verpolungssicher
Vorsteuerventilbreite
22,5 mm, weich dichtend
Leistungsaufnahme DC
1.6 W
Einschaltdauer
100 %
typ. Einschaltzeit
17 ms
typ. Ausschaltzeit
19 ms
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Gewicht
0.104 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyoxymethylen

Merkmale

  • Robustes Polymergehäuse
  • Für alle Luftqualitäten geeignet
  • Für eine dauerhaft hohe Wiederholgenauigkeit
  • Grundplattenmontage und Blockmontage möglich
  • Auch Ausführungen mit UL- und ATEX-Spulen erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen